Schneider-Electric
 
WDE002996 bild- scope
WDE002996
Vägguttag, Exxact, Primo, 2-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, 50st, Projektpack, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820932
EAN-kod EAN-kod: 
3606480210525
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 2
Märkström 16 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Ytbehandling Obehandlad
Ytbehandling Blank
Anslutningar - plintar Skruvanslutning
IP-kapslingsklass IP21
Höjd 100 mm
Djup 44,2 mm
Bredd 85 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,700 cm
Förpackning 1 djup 2,200 cm
Förpackning 1 vikt 108,600 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Logistik information
Ursprungsland PL