Schneider-Electric
 
WDE003053 bild- scope
WDE003053
Strömställare, Exxact, hotellkortsbrytare, 2-pol, med LED, indikering, infälld, 10A, IP20, skruvanslutning, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820357
EAN-kod EAN-kod: 
3606480202841
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Hotellkortsbrytare
Enhetsapplikation Manövrering
Produktbeskrivning Med fästram
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Montering Infälld
Koppling [6 / 2 / 1]
Funktion 2-pol trapp
[Ue] rated operational voltage 250 V
Rated current 16 A
10 AX
Network type AC
Colour Antracit
Lokal indikering LED vit - 10 mA
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering Med klokit: insats
Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup 12 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 28 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
CE
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 8,800 cm
Förpackning 1 vikt 98,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 12,200 cm
Förpackning 2 bredd 17,200 cm
Förpackning 2 djup 25,600 cm
Förpackning 2 vikt 1,266 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 2880
Förpackning 3 höjd 111,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 310,640 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland EE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor