Schneider-Electric
 
WDE003087 bild- scope
WDE003087
Färgkodning, Exxact, Färgmärkning, plan och vinklad, Colour coding, 10x, blå
E-nummer E-nummer: 
5102663
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207662
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Färgmarkering
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Colour Blå
Höjd 7 mm
Bredd 18 mm
Utskjutande mått 7 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,600 cm
Förpackning 1 bredd 0,600 cm
Förpackning 1 djup 1,700 cm
Förpackning 1 vikt 0,200 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 0,800 cm
Förpackning 2 bredd 5,800 cm
Förpackning 2 djup 9,100 cm
Förpackning 2 vikt 2,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor