Schneider-Electric
 
WDE003172 bild- scope
WDE003172
Exxact uppkopplat 1-vägsuttag 16A m Zigbee-styrning. Visar även inkopplade enhetens energiförbrukning i appen. Antracit.
E-nummer E-nummer: 
1820446
EAN-kod EAN-kod: 
3606481038326
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Connected socket-outlet
Serie kompatibilitet Wiser
Produktkompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App name Wiser by SE
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 16 A
Färg Antracit (RAL 7021)
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Antal kraftuttag 1 x connected
Ue märkspänning 250 V
Tillgänglig funktion Power monitoring
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50 Hz
Skyddsanordningstyp Miniature circuit breaker (MCB)
Montering Med skruvar
Skyddstyp Överhettningsskydd för connected socket
Överlastskydd för connected socket
Material Termoplast
Lokal indikering LED green/red/orange,
Typ av kommunikationsnätverk Trådlös Zigbee, 10 mW (2405…2480 MHz)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 2 x 2.5 mm²
IP-kapslingsklass IP20
Inbyggnadsdjup 31,55 mm
Höjd 72,7 mm
Djup 43,35 mm
Bredd 72,7 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Miljö
Produktcertifieringar Zigbee 3.0
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,700 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 9,500 cm
Förpackning 1 vikt 145,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,220 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 288
Förpackning 3 höjd 45,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 41,760 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 7fd639dc-a66a-47a6-aa3a-e2f9ecdfdfc3
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland LV