Schneider-Electric
 
WDE003176 bild- scope
WDE003176
Vägguttag, Exxact, 1-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820476
EAN-kod EAN-kod: 
3606480203282
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 16 A
Färg Antracit (RAL 7021)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material ASA + PC
Ytbehandling Lackerad
Ytbehandling Matt
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP20
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 71 mm
Djup 39,8 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Miljö
Standarder SFS 5610:2004
SS 428 08 34
IEC 60884-1
DIN VDE 0620-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 12,200 cm
Förpackning 1 vikt 74,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 1440
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 100,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 147,048 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor