Schneider-Electric
 
WDE003278 bild- scope
WDE003278
Vägguttag, Exxact, 3-vägs, jordat, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820430
EAN-kod EAN-kod: 
3606480204357
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Uttagstyp Jordat
Antal uttagsbrunnar 3
Märkström 16 A
Färg Antracit (RAL 7021)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Montering Med skruvar
Material ASA + PC
Ytbehandling Lackerad
Ytbehandling Matt
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
IP-kapslingsklass IP21
Inbyggnadsdjup 30,7 mm
Höjd 71,1 mm
Djup 42,5 mm
Bredd 142,1 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Miljö
Standarder SS 428 08 34
IEC 60884-1
NEK 502:2006
SFS 5610:2004
VDE 0620-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,700 cm
Förpackning 1 djup 15,200 cm
Förpackning 1 vikt 168,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 34,600 cm
Förpackning 2 bredd 29,800 cm
Förpackning 2 djup 39,600 cm
Förpackning 2 vikt 11,174 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1080
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 115,500 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 235,676 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13
Logistik information
Ursprungsland EE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor