Schneider-Electric
 
WDE003299 bild- scope
WDE003299
Dimmer, Exxact, vrid, LED, 400W, infälld, bakkantstyrd LED 4-200VA, framkantstyrd LED 4-40VA, skruvanslutning, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1360114
EAN-kod EAN-kod: 
3606480686108
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Dimmer
Färg Antracit (RAL 7021)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Enhetsapplikation Manövrering
Funktion Trapp 1-pol
Typ av dimmer Universal
Dimmerkontroll Vrid
Montering Med skruvar
Märkström 10 A
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50 Hz
Ytbehandling Matt
Typ av förpackning Kartong
Typ av last Halogenlampa: 4...400 W vid 230 V AC
Glödlampa: 4...400 W vid 230 V AC
LED-lampa: 4...40 W vid 230 V AC
LED-lampa: 0...130 W vid 230 V AC
Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 4...400 W vid 12 V AC
Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 4 W...400 VA vid 12 V AC
Skyddstyp Kortslutningsskydd
Automatiskt överlastskydd
Omgivande lufttemperatur för lagring −5…45 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −5…35 °C
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment 0,5 N.m
Anslutningskapacitet 1 x 2.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
2 x 1.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
Kabelns skallängd 6 mm
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 51 mm
Inbyggnadsdjup 29 mm
Produktens vikt 0,1 kg
Produktcertifieringar CE
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Standarder EN 61000-6-3
EN 60 669-2-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,400 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 126,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 920d2884-3b68-4709-8d90-bf831eb8812a
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No