Schneider-Electric
 
WDE003303 bild- scope
WDE003303
Ram, Exxact, Primo, plast, 3-fack, lodrät, vågrät, montering, bortbrytbar mellandel, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1822353
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208072
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 3-fack
Färg Antracit
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
CE
SEMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 229 mm
Bredd 87 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,700 cm
Förpackning 1 bredd 10,300 cm
Förpackning 1 djup 23,000 cm
Förpackning 1 vikt 54,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor