Schneider-Electric
 
WDE003325 bild- scope
WDE003325
Centrumplatta, Exxact, blindlock, snäppfastsättning, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820392
EAN-kod EAN-kod: 
3606480203138
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Blindplatta
Produktbeskrivning Blindlock inkl. plåtstödram
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Montering Infälld
Montering Skruv
Färg Antracit
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 10 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Miljö
Standarder EN 60670-1
IP-kapslingsklass IP20 även med borttagen kåpa/ram
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,200 cm
Förpackning 1 bredd 7,300 cm
Förpackning 1 djup 11,000 cm
Förpackning 1 vikt 32,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 7,800 cm
Förpackning 2 bredd 17,100 cm
Förpackning 2 djup 8,400 cm
Förpackning 2 vikt 196,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor