Schneider-Electric
 
WDE003346 bild- scope
WDE003346
Ram, Exxact, Primo, plast, 3x2 fack, lodrät, vågrät, montering, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1822386
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208652
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 2 x 3 gangs
Färg Antracit
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 229 mm
Bredd 158 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 16,600 cm
Förpackning 1 djup 23,300 cm
Förpackning 1 vikt 82,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 10,600 cm
Förpackning 2 bredd 17,500 cm
Förpackning 2 djup 26,000 cm
Förpackning 2 vikt 903,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1440
Förpackning 3 höjd 114,900 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 158,949 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor