Schneider-Electric
 
WDE003348 bild- scope
WDE003348
Strömställare, Exxact, 10 A, kan styras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, antracit
E-nummer E-nummer: 
1820424
EAN-kod EAN-kod: 
3606481048035
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Connected switch
Produktkompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App name Wiser by SE
Färg Antracit (RAL 7021)
Teknisk data
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Med fästram
Kompatibilitetsintervall Wiser
Teknologityp Elektronisk
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Manövertyp Fjärrstyrning
Med mobil applikation
Tryck
Lokal indikering LED
Angiven färg Amber/green/red
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50 Hz
Märkström 10 A
Standby konsumtion Max. 0.4 W
Tillhörande säkring 16 A
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Ytbehandling Matt
Anslutningar - plintar 2,5 mm² skruvanslutning för 2 fast kabel (kablar)
2,5 mm² skruvanslutning för 2 fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Antalet överkopplingsklämmor 2
Montering Med skruvar
Typ av kommunikationsnätverk Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Omgivningstemeperatur vid drift 5…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring 5…40 °C
Bredd 73 mm
Höjd 73 mm
Djup 45 mm
Kvantitet per set 1 st
Produktens vikt 0,9 kg
Standarder EN 60 669-2-1
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328
Direktiv 2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Produktcertifieringar SEMKO
EAC
FIMKO
NEMKO
NF
VDE
CE
Zigbee 3.0
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IP21 wmed märkning på visuella delar
IK-skyddsgrad IK02
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,700 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 9,500 cm
Förpackning 1 vikt 123,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A370d9e0-09da-4136-9807-65ad4573a426
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland LV