Schneider-Electric
 
WDE003353 bild- scope
WDE003353
Dosa, Exxact, 3-fack, 21mm, utanpåliggande, IP21, lodrät, vågrät, montering, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820953
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209635
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 3-fack
Colour Antracit (RAL 7021)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Sats med 5
Höjd 227 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 21 mm
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
NEMKO
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,500 cm
Förpackning 1 bredd 23,000 cm
Förpackning 1 djup 2,500 cm
Förpackning 1 vikt 176,400 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 1080
Förpackning 2 höjd 114,900 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 191,000 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor