Schneider-Electric
 
WDE003360 bild- scope
WDE003360
Dosa, Exxact, Primo, 2-vägsuttag, 22mm, utanpåliggande, IP21, lodrät, vågrät, montering, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820957
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209697
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 1,5 fack
Colour Antracit (RAL 7021)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Set med 10 st
Höjd 100 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 46,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 11,300 cm
Förpackning 2 bredd 25,900 cm
Förpackning 2 djup 18,000 cm
Förpackning 2 vikt 576,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor