Schneider-Electric
 
WDE003367 bild- scope
WDE003367
Exxact rörelsedetektor med tryckknapp 10A som styrs med Wiser by SE-appen via Zigbee. Antracit.
E-nummer E-nummer: 
1301076
EAN-kod EAN-kod: 
3606485446677
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Connected movement detector
Produktkompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App name Wiser by SE
Busstyp Wireless wiser
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Typ av sensor PIR
Typ av inställning Ljusinställning
Funktion Switch
Apparatmontering Infälld
Märkström 10 A
Standby konsumtion Max. 0.4 W
Montagehöjd 1 m
Avkänningsyta Sett framifrån: 8 m
Detekteringsvinkel 160° horisontell
Ljusinställning 5…1000 lux
Tidsfördröjning 3 s...30 min
Färg Antracit (RAL 7021)
Typ av kommunikationsnätverk Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Anslutningar - plintar Skruvanslutning
Material PC (polykarbonat) GF10 FR
Ytbehandling Matt
Montering Med skruvar
Omgivningstemeperatur vid drift 5…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring 5…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Standarder EN 60 669-2-1
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328
Kvantitet per set 1 st
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 49 mm
Produktens vikt 0,078 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,7 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 122,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,833 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 576
Förpackning 3 höjd 75,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 120,0 cm
Förpackning 3 vikt 89,328 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3a9c62a8-2ef5-4775-9cd8-c25d2d2c1aed
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV