Schneider-Electric
 
WDE003436 bild- scope
WDE003436
Centrumplatta, Exxact, vinklad, RJ45, Actassi S-One, RJ45, 2x, infälld, antracit
E-nummer E-nummer: 
5102678
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207587
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Centrumplatta
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Produktbeskrivning Blindlock inkl. plåtstödram
Produktdestination RJ45 anslutning
Monteringsläge Lutande
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av fotavtryck S-One DPM
Keystone
Montering Snäppfastsatt
Colour Antracit (RAL 7021)
Inbyggnadsdjup 20 mm
Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Utskjutande mått 11,8 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 60,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 2880
Förpackning 2 höjd 111,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 206,960 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor