Schneider-Electric
 
WDE003461 bild- scope
WDE003461
Dosa, Exxact, 1-fack, 35mm, utanpåliggande, IP44, vågrät, montering, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820005
EAN-kod EAN-kod: 
3606480554193
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 1 fack
Colour Antracit (RAL 7021)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Sats med 5
Höjd 85 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 35 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar NEMKO
CE
FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,800 cm
Förpackning 1 djup 11,800 cm
Förpackning 1 vikt 68,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL