Schneider-Electric
 
WDE003477 bild- scope
WDE003477
Timer, Exxact, 2-pol, mekanisk, infälld, 0-120min, IP21, skruvanslutning, fjäderdrivet urverk, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1821373
EAN-kod EAN-kod: 
3606480204890
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Timer
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Teknologityp Elektromekanisk
Funktion 2-pol
Märkström 16 A
Märkström 250 V AC
Färg Antracit
Tidsfördröjningsintervall 0...120 min
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 32 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,6 cm
Förpackning 1 bredd 7,6 cm
Förpackning 1 djup 9,6 cm
Förpackning 1 vikt 154,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 16,4 cm
Förpackning 2 bredd 16,8 cm
Förpackning 2 djup 27,2 cm
Förpackning 2 vikt 1,702 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 19,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,4 cm
Förpackning 3 djup 39,8 cm
Förpackning 3 vikt 3,772 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 723f0672-f39f-4c2a-8b53-0948fae60962
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor