Schneider-Electric
 
WDE003482 bild- scope
WDE003482
Timer, Exxact, 1-pol, elektronisk, infälld, 15-8h, IP21, skruvanslutning, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820251
EAN-kod EAN-kod: 
3606485446714
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Timer
Tillgänglig utrustning Användarmanual
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Teknologityp Elektronisk
Märkström 10 A
Färg Antracit
Tidsfördröjningsintervall 5 min...8 h
Anslutningar - plintar Skruvanslutning
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1.5...2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1.5...2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Anslutningskonfiguration Kräver nolledare
Inbyggnadsdjup 27 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP21
Omgivande lufttemperatur för lagring −10…50 °C
Omgivningstemeperatur vid drift 5…35 °C
Produktcertifieringar NF
SEMKO
EAC
CE
NEMKO
VDE
FIMKO
Standarder EN 60730-2-7
EN 60 669-2-1
EN 300-328
EN 301-489-17
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,100 cm
Förpackning 1 bredd 7,100 cm
Förpackning 1 djup 7,100 cm
Förpackning 1 vikt 123,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 18,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A370d9e0-09da-4136-9807-65ad4573a426
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV