Schneider-Electric
 
WDE003935 bild- scope
WDE003935
Tryckknapp, Exxact, 8 knappar med drift och statusindikering, infälld, TP-256, 7.5 mA, antracit
E-nummer E-nummer: 
1758934
EAN-kod EAN-kod: 
3606480206467
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Tryckknapp
Busstyp KNX
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Teknologityp Elektronisk
Apparatmontering Infälld
Tillgänglig funktion Med integrerad busskopplare
Manövertyp Tryckknapp
Antal vippor 8
Färg Antracit (RAL 7021)
Material Plast matt
Lokal indikering LED
Plats för märkning Märkning på märkskylt
Material Plast
Ytbehandling Blank
Kvantitet per set 1 st
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 7,200 cm
Förpackning 1 djup 7,600 cm
Förpackning 1 vikt 68,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 7,800 cm
Förpackning 2 bredd 27,200 cm
Förpackning 2 djup 16,800 cm
Förpackning 2 vikt 726,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6ba8d684-9b87-4a64-aa82-a094e9a9739a
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor