Schneider-Electric
 
WDE003939 bild- scope
WDE003939
Tryckknapp, Exxact, 4 knappar med display och rumsregulator, infälld, TP-64, 7.5 mA, antrasit
E-nummer E-nummer: 
1759604
EAN-kod EAN-kod: 
3606480206528
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Termostat
Busstyp KNX
Färg Antracit (RAL 7021)
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Typ av inställning Manuell börvärdesinställning
Enhetsapplikation Rum
Teknologityp Elektronisk
Specifik produktanvändning Värme och kyla
Tillgänglig funktion Med temperaturreglering
Apparatmontering Infälld
Montering Med skruv
Antal vippor 4
Lokal indikering Digital display
Material Plast
Ytbehandling Blank
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 100,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 800
Förpackning 2 höjd 115,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,800 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6ba8d684-9b87-4a64-aa82-a094e9a9739a
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor