Schneider-Electric
 
WDE004002 bild- scope
WDE004002
Ram, Exxact, Solid, glas, 2-fack, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1822242
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208430
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Solid
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 2 fack
Färg Vit
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Infälld
Material ABS + glas
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
NEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 161 mm
Bredd 90 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 24,400 cm
Förpackning 1 vikt 176,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,600 cm
Förpackning 2 bredd 26,200 cm
Förpackning 2 djup 9,800 cm
Förpackning 2 vikt 944,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor