Schneider-Electric
 
WDE004003 bild- scope
WDE004003
Ram, Exxact, Solid, glas, 3-fack, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1822243
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208492
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Solid
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 3-fack
Färg Vit
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Material ABS + glas
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 232 mm
Bredd 90 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 24,600 cm
Förpackning 1 vikt 234,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,600 cm
Förpackning 2 bredd 26,100 cm
Förpackning 2 djup 9,900 cm
Förpackning 2 vikt 1,242 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor