Schneider-Electric
 
WDE004004 bild- scope
WDE004004
Ram, Exxact, Solid, glas, 4-fack, lodrät, vågrät, montering, Vit
E-nummer E-nummer: 
1822244
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208553
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Solid
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 4-fack
Färg Vit
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Material ABS + glas
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 303 mm
Bredd 90 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,700 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 31,000 cm
Förpackning 1 vikt 260,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 4,000 cm
Förpackning 2 bredd 10,000 cm
Förpackning 2 djup 39,600 cm
Förpackning 2 vikt 580,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 12
Förpackning 3 höjd 10,400 cm
Förpackning 3 bredd 20,000 cm
Förpackning 3 djup 40,600 cm
Förpackning 3 vikt 3,120 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor