Schneider-Electric
 
WDE004020 bild- scope
WDE004020
Ram, Exxact, Solid, glas, 2-vägsuttag, lodrät, vågrät, montering, Titan
E-nummer E-nummer: 
1822267
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208607
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Solid
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 1 fack
Produktdestination Double socket-outlet
Färg Titan
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Material ABS + glas
Standarder IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 122 mm
Bredd 90 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,600 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 11,600 cm
Förpackning 1 vikt 126,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor