Schneider-Electric
 
WDE004021 bild- scope
WDE004021
Ram, Exxact, Solid, glas, 1-fack, lodrät, vågrät, montering, Titan
E-nummer E-nummer: 
1822261
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208423
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Solid
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 1 fack
Färg Titan
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Infälld
Material ABS + glas
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
CE
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 90 mm
Bredd 90 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,400 cm
Förpackning 1 djup 12,000 cm
Förpackning 1 vikt 106,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 10,400 cm
Förpackning 2 bredd 10,000 cm
Förpackning 2 djup 26,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,060 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 12,400 cm
Förpackning 3 bredd 29,400 cm
Förpackning 3 djup 40,200 cm
Förpackning 3 vikt 4,240 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor