Schneider-Electric
 
WDE004037 bild- scope
WDE004037
Ram, Exxact, Solid, glas, 3-fack, lodrät, vågrät, montering, Kristallvit
E-nummer E-nummer: 
1820223
EAN-kod EAN-kod: 
3606489415600
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Solid
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 3-fack
Färg Kristall vit
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Material ABS + glas
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 232 mm
Bredd 90 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,800 cm
Förpackning 1 djup 24,200 cm
Förpackning 1 vikt 236,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,600 cm
Förpackning 2 bredd 9,800 cm
Förpackning 2 djup 25,800 cm
Förpackning 2 vikt 1,180 kg
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 12,000 cm
Förpackning 3 bredd 29,600 cm
Förpackning 3 djup 39,200 cm
Förpackning 3 vikt 4,720 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland DE