Schneider-Electric
 
WDE004101 bild- scope
WDE004101
Ram, Exxact, Primo, plast, 1-fack, lodrät, vågrät, montering, utbytbar front, Metallic
E-nummer E-nummer: 
1822161
EAN-kod EAN-kod: 
3606480207952
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 1 fack
Färg Metallic
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Infälld
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP44 med tätningssats
IP20
Höjd 87 mm
Bredd 87 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 1,0 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 34,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 120
Förpackning 2 höjd 21 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,08 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 3840
Förpackning 3 höjd 99 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 131 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DK
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor