Schneider-Electric
 
WDE004185 bild- scope
WDE004185
Vägguttag, Exxact, 2-vägs, jordat, infälld, insats, IP20, 16A, snabbanslutning, Metallic
E-nummer E-nummer: 
1820620
EAN-kod EAN-kod: 
3606480204012
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Enhetsapplikation Strömmatning
Produktbeskrivning Med fästram
Antal uttagsbrunnar 2
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Färg Metallic
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Uttagstyp Jordat
Märkström 16 A
Uttagstyp Med petskydd
Montering Med klokit
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ASA + PC
Djup 44,2 mm
Inbyggnadsdjup 22,4 mm
Höjd 88,1 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 21,8 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP21
Standarder SFS 5610:2004
IEC 60884-1
DIN VDE 0620-1
SS 428 08 34
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,100 cm
Förpackning 1 bredd 7,600 cm
Förpackning 1 djup 10,500 cm
Förpackning 1 vikt 94,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
BVB
print Rekommenderad
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor