Schneider-Electric
 
WDE004302 bild- scope
WDE004302
Ram, Exxact, Primo, plast, 2-fack, lodrät, vågrät, montering, bortbrytbar mellandel, Metallic
E-nummer E-nummer: 
1822362
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208027
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Primo
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 2 fack
Färg Metallic
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Infälld
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder IEC 60884-1
EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
CE
NEMKO
IP-kapslingsklass IP44 med tätningssats
IP20
Höjd 158 mm
Bredd 87 mm
Djup 11,6 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 15,900 cm
Förpackning 1 vikt 40,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,300 cm
Förpackning 2 bredd 16,200 cm
Förpackning 2 djup 10,500 cm
Förpackning 2 vikt 228,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 22,000 cm
Förpackning 3 bredd 39,600 cm
Förpackning 3 djup 30,200 cm
Förpackning 3 vikt 3,080 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor