Schneider-Electric
 
WDE004342 bild- scope
WDE004342
Ram, Exxact, Design, plast, lodrät, vågrät, montering, utbytbar front, med färginlägg, Transparent
E-nummer E-nummer: 
1822172
EAN-kod EAN-kod: 
3606480208195
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Apparatserie Design
Typ av produkt eller komponent Täckram
Antal fack 2 fack
Produktdestination Mechanism
Färg Vit
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Utanpåliggande
Material ABS + glas
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar SEMKO
CE
FIMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP44 med tätningssats
IP20
Höjd 158 mm
Bredd 87 mm
Djup 11,6 mm
Tillgänglig funktion Möjlighet att placera tapet, bilder med mera istället för inläggsarken
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 10,400 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 52,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,800 cm
Förpackning 2 bredd 16,300 cm
Förpackning 2 djup 10,500 cm
Förpackning 2 vikt 274,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Förpackning 3 höjd 12,400 cm
Förpackning 3 bredd 29,800 cm
Förpackning 3 djup 39,000 cm
Förpackning 3 vikt 2,006 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor