Schneider-Electric
 
WDE004375 bild- scope
WDE004375
Rörelsedetektor, Exxact, närvaro, med inbyggd tryckknapp, 160º, 2300W, infälld, IP21, skruvanslutning, Metallic
E-nummer E-nummer: 
1301080
EAN-kod EAN-kod: 
3606485446769
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Rörelsedetektor
Produktbeskrivning Med fästram
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Version Basversion
Apparatmontering Infälld
Effektområde 2200 W för glödlampa
2000 W för halogenlampa
200 W för LED-lampa
1000 VA för 1-fas motor
1050 VA för LV-halogenlampor
500 VA för LV-halogenlampor
Detekteringsvinkel 160° horisontell
Colour Metallic
Anslutningar - plintar Skruvanslutning
Anslutningskapacitet 1.5...2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1.5...2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningskonfiguration Kräver nolledare
Montagehöjd 1 m
Inbyggnadsdjup 27 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Miljö
Standarder EN 300-328
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar EAC
FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
VDE
NF
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 9,800 cm
Förpackning 1 vikt 130,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,240 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3a9c62a8-2ef5-4775-9cd8-c25d2d2c1aed
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland LV