Schneider-Electric
 
WDE004385 bild- scope
WDE004385
Exxact jalusibrytare för solskydd/mörkläggning. Kan styras med Wiser by SE-appen via Zigbee 3.0. Metallic.
E-nummer E-nummer: 
1820431
EAN-kod EAN-kod: 
3606481040497
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Connected shutter control
Produktkompatibilitet Wiser hub generation 1
Mobile App name Wiser by SE
Färg Metallic
Teknisk data
Enhetsapplikation Jalusi
Produktbeskrivning Med fästram
Kompatibilitetsintervall Wiser
Teknologityp Elektronisk
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Manövertyp Fjärrstyrning
Med mobil applikation
Tryck
Lokal indikering LED
Angiven färg Amber/green/red
Ue märkspänning 230 V
Typ av nät AC
Nätverksfrekvens 50 Hz
Märkström 4 A
Standby konsumtion Max. 0.4 W
Tillhörande säkring 10 A
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Ytbehandling Målad
Anslutningar - plintar 2,5 mm² skruvanslutning för 2 fast kabel (kablar)
2,5 mm² skruvanslutning för 2 fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Antalet överkopplingsklämmor 2
Montering Med skruvar
Märkning Pil
Typ av kommunikationsnätverk Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Omgivningstemeperatur vid drift 5…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring 5…40 °C
Bredd 73 mm
Höjd 73 mm
Djup 45 mm
Kvantitet per set 1 st
Produktens vikt 0,9 kg
Standarder EN 60 669-2-1
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328
Direktiv 2014/53 / EU - radioutrustning direktiv
2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Produktcertifieringar SEMKO
EAC
FIMKO
NEMKO
NF
VDE
CE
Zigbee 3.0
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IP21 wmed märkning på visuella delar
IK-skyddsgrad IK02
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,7 cm
Förpackning 1 bredd 9,5 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 122,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,833 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 576
Förpackning 3 höjd 75,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 120,0 cm
Förpackning 3 vikt 89,328 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Cae90c90-223b-430d-b880-2230ee60f497
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland LV