Schneider-Electric
 
WDE004420 bild- scope
WDE004420
Centrumplatta, Exxact, vinklad, RJ45, Actassi S-One, Keystone, RJ45, 2x, infälld, metallic
E-nummer E-nummer: 
5100261
EAN-kod EAN-kod: 
3606481817051
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Exxact
Typ av produkt eller komponent Datauttag
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Produktbeskrivning Med fästram
Monteringsläge Lutande
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av fotavtryck S-One DPM
Keystone
Montering Snäppfastsatt
Colour Metallic
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup 14 mm
Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Utskjutande mått 21 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 55,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 12,000 cm
Förpackning 2 bredd 17,000 cm
Förpackning 2 djup 25,000 cm
Förpackning 2 vikt 693,000 g
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 252
Förpackning 3 höjd 13,200 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 24,285 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months