Schneider-Electric
 
WDE004452 bild- scope
WDE004452
Dosa, Exxact, 2-fack, 21mm, utanpåliggande, IP21, lodrät, vågrät, montering, Metallic
E-nummer E-nummer: 
1820962
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209598
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 2 fack
Colour Metallic
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set Sats med 5
Höjd 156 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 21 mm
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
NEMKO
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,200 cm
Förpackning 1 bredd 10,800 cm
Förpackning 1 djup 17,500 cm
Förpackning 1 vikt 60,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 34,600 cm
Förpackning 2 bredd 29,600 cm
Förpackning 2 djup 39,600 cm
Förpackning 2 vikt 4,164 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1200
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 114,900 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 120,340 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor