Schneider-Electric
 
WDE004457 bild- scope
WDE004457
Hörnbox, Exxact, 2-fack, utanpåliggande, IP21, lodrät, vågrät, montering, Metallic
E-nummer E-nummer: 
1820996
EAN-kod EAN-kod: 
3606480209956
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Antal fack 2 fack
Colour Metallic
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 156 mm
Bredd 85 mm
Utskjutande mått 60 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar SEMKO
CE
FIMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,400 cm
Förpackning 1 bredd 10,200 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 112,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor