Schneider-Electric
 
WDE004489 bild- scope
WDE004489
Termostat, Exxact, elektronisk, golv, rum, 2-pol, 16A, touchdisplay, skruvanslutning, Metallic
E-nummer E-nummer: 
8580387
EAN-kod EAN-kod: 
3606480205057
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Termostat
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Enhetsapplikation Golv & Rum
Teknologityp Elektronisk
Specifik produktanvändning Heating
Colour Metallic
Kvantitet per set 1 st
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz
[In] märkström 16 A (resistiv ladda)
1 A (induktiv ladda) cos phi = 0,6
Manövertyp Pekskärm
Funktion 2-pol
Displaytyp OLED skärm
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Temperaturinställningsområde 5…35 °C rumsläge
5…50 °C golvläge
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering Infälld
Montering Med skruvar
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Inbyggnadsdjup 28 mm
Utskjutande mått 19 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IK-skyddsgrad IK02
Standarder EN 60730-2-9
EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
CE
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 9,600 cm
Förpackning 1 vikt 152,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor