Schneider-Electric
 
WDE004512 bild- scope
WDE004512
Ratt till dimmer, Exxact, vrid, centrumplatta, mutter, metallic
E-nummer E-nummer: 
1360456
EAN-kod EAN-kod: 
3606489699840
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Färg Metallic
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 55 mm
Bredd 55 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,6 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 12,1 cm
Förpackning 1 vikt 20,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 9,0 cm
Förpackning 2 bredd 9,0 cm
Förpackning 2 djup 20,4 cm
Förpackning 2 vikt 140,0 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 21,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 1,5 kg
Logistik information
Ursprungsland LV