Schneider-Electric
 
WDE005010 bild- scope
WDE005010
Lamputtag, Exxact, DCL, 1-vägs, jordat, infälld, apparat/kopplingsdosa, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820199
EAN-kod EAN-kod: 
3606480297083
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Teknisk data
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation DCL
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 6 A
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Färg Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set 1 st
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 12 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Miljö
Standarder SS-EN 61995 1-2
SFS-EN 61995 1-2
NEK EN61995-2
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 5,800 cm
Förpackning 1 djup 8,100 cm
Förpackning 1 vikt 44,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,700 cm
Förpackning 2 bredd 22,600 cm
Förpackning 2 djup 8,400 cm
Förpackning 2 vikt 274,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer E6b1a88a-9eee-4d89-a9cb-d93c7ffad303
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No