Schneider-Electric
 
WDE005011 bild- scope
WDE005011
Lamputtag, Exxact, DCL, 1-vägs, jordat, infälld, väggmontage, snabbanslutning, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1820200
EAN-kod EAN-kod: 
3606480297090
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Teknisk data
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation DCL
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 6 A
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Färg Antracit (-)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Kvantitet per set 1 st
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 12 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med valfri Exxact ram
Miljö
Standarder NEK EN61995-2
SS-EN 61995 1-2
SFS-EN 61995 1-2
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
NEMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,800 cm
Förpackning 1 bredd 7,900 cm
Förpackning 1 djup 8,500 cm
Förpackning 1 vikt 48,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E6b1a88a-9eee-4d89-a9cb-d93c7ffad303
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL