Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE005023 |
Schneider-Electric
 
WDE005023 bild- scope
WDE005023
Lamputtag, lamppropp, DCL, 2-pol, jordat, dragavlastning, sladdmontage, skruvanslutning, Svart
E-nummerE-nummer: 
1820209
EAN-kodEAN-kod: 
3606481216106
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Kontakt
Färg Mörkgrå (RAL 7016)
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation DCL
Märkström 6 A
Märkspänning 250 V AC
Material PP (polypropylen)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
1 x 1.5 mm² för fast eller flexibel kabel (kablar)
Inbyggnadsdjup 32 mm
Höjd 17 mm
Bredd 29 mm
Färg Mörkgrå
Miljö
IP-kapslingsklass IP21
Standarder SS-EN 61995 1-2
NEK EN61995-2
SFS-EN 61995 1-2
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,700 cm
Förpackning 1 bredd 2,900 cm
Förpackning 1 djup 7,500 cm
Förpackning 1 vikt 10,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL