Schneider-Electric
 
WDE005031 bild- scope
WDE005031
Lamputtag, Exxact, DCL, 1-vägs, jordat, utanpåliggande, takmontage, snabbanslutning, demoterbar krok, Blisterpack, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820211
EAN-kod EAN-kod: 
3606481216120
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Tak
Teknisk data
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation DCL
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 6 A
Ue märkspänning 250 V
Typ av nät AC
Färg Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PP (polypropylen)
Kvantitet per set 1 st
Diameter 125 mm
Utskjutande mått 33 mm
Miljö
Standarder NEK EN61995-2
SS-EN 61995 1-2
SFS-EN 61995 1-2
Produktcertifieringar NEMKO
FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 13,300 cm
Förpackning 1 djup 17,500 cm
Förpackning 1 vikt 158,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 12,000 cm
Förpackning 2 bredd 17,600 cm
Förpackning 2 djup 25,600 cm
Förpackning 2 vikt 868,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 3,966 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer F47fd873-9864-461a-b26c-74383a70b679
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL