Schneider-Electric
 
WDE006677 bild- scope
WDE006677
Vägguttag, Trend, 1-vägs, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1820152
EAN-kod EAN-kod: 
3606481142320
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Trend
Typ av produkt eller komponent Uttag
Uttagstyp Jordat
Standardbeskrivning för uttag Sidjord
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 1
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv och klor
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 12 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
SFS 5610:2004
NEK 502:2010
Produktcertifieringar NEMKO
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,2 cm
Förpackning 1 bredd 12 cm
Förpackning 1 djup 18,5 cm
Förpackning 1 vikt 120 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 16,1 cm
Förpackning 2 bredd 16,1 cm
Förpackning 2 djup 27 cm
Förpackning 2 vikt 786 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 32,5 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 3,42 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland DE