Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE006961 |
Schneider-Electric
 
WDE006961 bild- scope
WDE006961
Data, Renova, 2x, kat6, UTP, infälld, med ram, blisterpack, Vit
E-nummerE-nummer: 
5103527
EAN-kodEAN-kod: 
3606480331268
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Datauttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 2
Data uttagstyp RJ45 Cat.6
Typ av skärmning UTP
Produktkompatibilitet LexCom
Färg Vit (RAL 9010)
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Inbyggnadsdjup 20 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,200 cm
Förpackning 1 bredd 3,200 cm
Förpackning 1 djup 18,000 cm
Förpackning 1 vikt 82,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 12,800 cm
Förpackning 2 bredd 26,400 cm
Förpackning 2 djup 21,000 cm
Förpackning 2 vikt 498,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland FI