Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE007161 |
Schneider-Electric
 
WDE007161 bild- scope
WDE007161
Data, Renova, 2x, kat6, UTP, infälld, med ram, blisterpack, Svart
E-nummerE-nummer: 
5103526
EAN-kodEAN-kod: 
3606480330988
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Datauttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 2
Data uttagstyp RJ45 Cat.6
Typ av skärmning UTP
Produktkompatibilitet LexCom
Färg Svart
Material PC/ABS
Diameter 83 mm
Inbyggnadsdjup 20 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 4,800 cm
Förpackning 1 djup 17,800 cm
Förpackning 1 vikt 80,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland FI