Schneider-Electric
 
WDE008301 bild- scope
WDE008301
Dimmer, Puck, LED, 4-100W, bakkantstyrd LED 4-100VA, framkantstyrd LED 4-20VA, skruvanslutning, Blisterpack, Mörkgrå
E-nummer E-nummer: 
1360273
EAN-kod EAN-kod: 
3606481003966
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Produktnamn Merten insats
Typ av produkt eller komponent Dimmer
Produktbeskrivning Puck
Teknisk data
Montagefästen Infälld
Manövertyp Tryckknapp med Mekanisk
Enhetsapplikation Dimmerpuck
Dimmerkontroll Fjärrkontroll
Ue märkspänning 230 V AC 50 Hz
Last Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 5...200 W
Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 5...200 VA
Halogenlampa: 5...150 W vid 230 V (RL LED läge)
Glödlampa: 5...200 W (RC läge)
LED-lampa: 4...20 VA
LED-lampa: 4...100 VA
Skyddstyp Överhettningsskydd
Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Kabelns skallängd 6 mm
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar 1 x 2.5 mm² fast
Skruvanslutningar 1 x 2.5 mm² solid
Relativ fuktighet 5…95 %
IP-kapslingsklass IP20
Standarder EN 61000-6-3
EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar CE
Typ av förpackning Blister
Höjd 45 mm
Bredd 40 mm
Djup 20 mm
Inbyggnadsdjup 20 mm
Produktens vikt 0,02 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 12,000 cm
Förpackning 1 djup 18,100 cm
Förpackning 1 vikt 66,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 12,800 cm
Förpackning 2 bredd 19,800 cm
Förpackning 2 djup 26,600 cm
Förpackning 2 vikt 420,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 9c9567c4-c942-4447-9dce-0553f622990d
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor