Schneider-Electric
 
WDE008561 bild- scope
WDE008561
Kompletta uttag, Exxact, Datauttag plant, RJ45, Actassi S-One, utan ram, Kat 6, UTP, 2x, infälld, antracit
E-nummer E-nummer: 
5103529
EAN-kod EAN-kod: 
3606480333514
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EXXACT
Typ av produkt eller komponent Datauttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 2
Typ av skärmning UTP
Monteringsläge Rak
Uttagstyp Label holder
Data uttagstyp RJ45 Cat.6
Färg Antracit
Serie kompatibilitet LexCom
Antal moduler 2 moduler
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Bredd 87 mm
Höjd 87 mm
Djup 35 mm
Inbyggnadsdjup 20 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Standarder EN_50173-1
IEC 60603-7-4
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,600 cm
Förpackning 1 bredd 9,800 cm
Förpackning 1 djup 15,600 cm
Förpackning 1 vikt 108,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland FI