|
|
|
WDE011002
Strömställare, Renova, vipptryckknapp, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Renova
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tryckknapp
|
Enhetsapplikation
|
Dimmer
|
Produktbeskrivning
|
Med fästram
|
Colour
|
Vit (RAL 9010)
|
Kvantitet per set
|
Sats med 5
|
Funktion
|
Trapp 1-pol
|
Teknisk data
Teknologityp
|
Elektromekanisk
|
Märkström
|
16 A
|
Ue märkspänning
|
250 V AC
|
Anslutningar - plintar
|
Snabbanslutning
|
Antalet överkopplingsklämmor
|
2
|
Anslutningskapacitet
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
|
Apparatmontering
|
Infälld
|
Antal vippor
|
1
|
Koppling
|
[6/1]
|
Knapp
|
Vippa
|
Lokal indikering
|
Without light indicator
|
Material
|
PC/ABS
|
Montering
|
Med klor
Med skruvar
|
Diameter
|
71 mm
|
Inbyggnadsdjup
|
15 mm
|
Utskjutande mått
|
19 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Produktcertifieringar
|
CE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
|
Standarder
|
EN 60669-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
67 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
10,6 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
11,9 cm
|
Förpackning 2 djup
|
20 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
378 g
|
Förpackningstyp 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Förpackning 3 höjd
|
22,6 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
36,7 cm
|
Förpackning 3 djup
|
41 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
|
|