Schneider-Electric
 
WDE011004 bild- scope
WDE011004
Strömställare, Renova, vipptryckknapp, 1-pol, växlande, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820041
EAN-kod EAN-kod: 
3606480697913
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Tryckknapp
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Med fästram
Colour Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Funktion Trapp 1-pol
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Koppling [6/1]
Knapp Vippa
Lokal indikering With light indicator
Material PC/ABS
Montering Med klor
Med skruvar
Diameter 71 mm
Inbyggnadsdjup 15 mm
Utskjutande mått 19 mm
IP-kapslingsklass IP20
Produktcertifieringar SEMKO
CE
NEMKO
FIMKO
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 68,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor