Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

WDE011016 |
Schneider-Electric
 
WDE011016 bild- scope
WDE011016
Strömställare, Renova, vippströmställare, kron, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummerE-nummer: 
1820043
EAN-kodEAN-kod: 
3606480697937
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Med fästram
Colour Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Funktion Kron
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 2
Koppling [5]
Knapp Vippa
Material PC/ABS
Montering Med klor
Med skruvar
Diameter 71 mm
Inbyggnadsdjup 15 mm
Utskjutande mått 19 mm
IP-kapslingsklass IP20
Produktcertifieringar CE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 7 cm
Förpackning 1 vikt 69 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,6 cm
Förpackning 2 bredd 11,9 cm
Förpackning 2 djup 20 cm
Förpackning 2 vikt 388 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Förpackning 3 höjd 22,6 cm
Förpackning 3 bredd 36,7 cm
Förpackning 3 djup 41 cm
Förpackning 3 vikt 5 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No