Schneider-Electric
 
WDE011043 bild- scope
WDE011043
Strömställare, Renova, 1-pol, parallelltryckknapp, rostfritt trycke, infälld, 1A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer E-nummer: 
1820011
EAN-kod EAN-kod: 
3606480660726
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Renova
Typ av produkt eller komponent Parallelltryckknapp
Enhetsapplikation Dimmer
Produktbeskrivning Med fästram
Colour Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set Sats med 5
Funktion 1-pol
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Märkström 1 A
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering Infälld
Koppling [1T]
Knapp Tryckknapp
Material PC/ABS
Montering Med klor
Med skruvar
Diameter 71 mm
Inbyggnadsdjup 23 mm
Utskjutande mått 24 mm
IP-kapslingsklass IP20
Produktcertifieringar FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
Standarder EN 60669-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5 cm
Förpackning 1 bredd 8 cm
Förpackning 1 djup 7 cm
Förpackning 1 vikt 68 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 10,6 cm
Förpackning 2 bredd 11,9 cm
Förpackning 2 djup 20 cm
Förpackning 2 vikt 383 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 50
Förpackning 3 höjd 22,6 cm
Förpackning 3 bredd 36,7 cm
Förpackning 3 djup 41 cm
Förpackning 3 vikt 5 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor